Liaison rotule
Série KG

- Possibilité de bloquer la position de déviation
Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage - Modèle en acier
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
Taille d’installation: KG40
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG40 | 30 [°] | 18 [Nm] | 7500 [N] |
Taille d’installation: KG40ST
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG40ST | 30 [°] | 18 [Nm] | 18000 [N] |
Taille d’installation: KG60
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG60 | 30 [°] | 55 [Nm] | 15000 [N] |
Taille d’installation: KG60ST
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG60ST | 30 [°] | 55 [Nm] | 45000 [N] |
Taille d’installation: KG80
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG80 | 30 [°] | 124 [Nm] | 28000 [N] |
Taille d’installation: KG80ST
N° de commande | Angle de rotation | Mx | Fa | |
---|---|---|---|---|
KG80ST | 30 [°] | 124 [Nm] | 70000 [N] |