Vérin linéaire
Série SHX

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Force d’entraînement constante
    Une force et une durée de déplacement égales au retrait et à l’avance augmentent la fiabilité de votre machine
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP64
  • Capteur inductif
  • Tige de piston universelle
Taille d’installation: SH-X
N° de commandeCourseForce detraction max.Temps d'avance
SH-X77 [mm]100 [N]5 [ms]
SH-X1515 [mm]100 [N]15 [ms]
SH-X2525 [mm]100 [N]34 [ms]
SH-X5050 [mm]100 [N]65 [ms]
Taille d’installation: SH-XD
N° de commandeCourseForce detraction max.Temps d'avance
SH-XD2525 [mm]100 [N]
SH-XD5050 [mm]100 [N]
  1. connexion à l‘application spécifique au client
    possible de plusieurs côtés concernant la série de fabrication XD
  2. Alimentation d‘énergie
    recommandée par sortie d‘air étranglée
  3. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  4. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  5. Tige de piston
    en acier poli, chromé dur traversante pour la série XD