SH-X50

Vérin linéaire
Série SHX

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Force d’entraînement constante
    Une force et une durée de déplacement égales au retrait et à l’avance augmentent la fiabilité de votre machine
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Capteur inductif
Données techniques
Course50 [mm]
Force detraction max.100 [N]
Temps d'avance65 [ms]
Temps de retrait124 [ms]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle30 [cm³]
Poids0.18 [kg]
Avantages en détail
  1. connexion à l‘application spécifique au client
    possible de plusieurs côtés concernant la série de fabrication XD
  2. Alimentation d‘énergie
    recommandée par sortie d‘air étranglée
  3. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  4. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  5. Tige de piston
    en acier poli, chromé dur traversante pour la série XD