Zimmer Group
  • Panier d'enquête
  • Comparaison des produits
  • Moteur de recherche pour produits
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
      • Impressions
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
      • Gestion de la qualité
      • Gestion énergétique et environnementale
      • Certifications
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
      • Pinces
        • pneumatique
          pneumatique
        • pneumatique intelligent
          pneumatique intelligent
        • électrique
          électrique
        • HRC
          HRC
        Pinces
      • Pinces rotatives
        • Pinces parallèles rotatives deux mors
          Pinces parallèles rotatives deux mors

          Série DGP400 - Pince parallèle deux mors

          • angle de rotation 90° ou 180° réglage individuel
          • vérin pneumatique à double effet force d´entraînement maximale à l´ouverture et la fermeture
        • Pinces angulaires rotatives deux mors
          Pinces angulaires rotatives deux mors

          Série DGK - Pince angulaire deux mors

          • capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
          • vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
        Pinces rotatives
      • Unités de rotation
        • pneumatique
          pneumatique
        • électrique
          électrique
        Unités de rotation
      • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
        • Partie fixe
          Partie fixe
        • lot d'effecteur final
          lot d'effecteur final
        MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
      • Accessoires pour robots
        • Changeurs d’outil
          Changeurs d’outil

          Changeurs d'outils

          • changeur d'outil pour des charges allant jusqu'à 1000 kg
          • éléments d'énergies disponible en option
        • Joints tournants
          Joints tournants

          Joint tournant

          • interchangeable avec d'autres brides aux normes EN ISO
          • avec passages électriques et pneumatiques intégrés
        • Équilibrages d’axe
          Équilibrages d’axe

          Équilibrages d'axe

          • pour rattraper des défaut de positionnement
          • avec des flasques d'adaptation standart ISO 9409-1
        • Mécanisme anti-collision
          Mécanisme anti-collision

          Mécanisme anti-collision

          • vitesse de réaction de l'anti collision efficace
          • forces et couples réglables par débit de l'air
        • Support angulaire
          Support angulaire
        • Éléments énergétiques
          Éléments énergétiques

          Éléments énergétiques

          • normalisés et confectionnés
          • bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
          • modifications possibles au gré du client
        • Communication
          Communication
        Accessoires pour robots
      • Modules linéaires
        • Vérins linéaires
          Vérins linéaires

          Vérin linéaire

          • force d'entrainement élevée à la rentrée et à la sortie du vérin
          • force de pression et de traction jusqu'à 950 N
        • Unités linéaires
          Unités linéaires

          Unité linéaire

          • guidage de coulisse profilé guidages à billes et éjecteur manipulation facile
          • force de pression et de traction jusqu'à 950 N 750 N
        • Vérins de levage
          Vérins de levage

          Vérin de levage

          • sans maintenance jusqu'à 10 Mio. de cycles
          • force de pression jusqu'à 720 N
        Modules linéaires
      • Composants pour le vide
        • Ventouses
          Ventouses

          Ventouse

          • ventouses universelle pour une grande variété d'applications
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Adaptateurs
          Adaptateurs

          Adaptateur

          • fixation des ventouses pour l'utilisation du client
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Adaptateurs + ventouses d’équilibrage
          Adaptateurs + ventouses d’équilibrage

          Adaptateur + Ventouse d'équilibrage

          • pour compenser les différences de hauteur et de surface
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Ventouses d’équilibrage
          Ventouses d’équilibrage
        • Générateurs de vide
          Générateurs de vide

          Générateur de vide

          • tous les types d'éjecteurs sont disponibles
          • construction légère, mise sous vide très rapide
        • Détection
          Détection

          Vacuomètre

          • pour une utilisation optimale du système de vide
          • détection mécanique et électronique disponible
        • Composants pour la manutention
          Composants pour la manutention
        • Système modulaire MCS
          Système modulaire MCS

          Système modulaire MCS

          • élément pour le montage de système de préhension
          • Profil, Connexion, Pièce de serrage, Doigt de préhension...
        • Accessoires
          Accessoires

          Accessoires

          • grande diversité d'accessoires
          • Pince de serrage, Soupape hydraulique, Silencieux...
        Composants pour le vide
      • Pinces coupantes
        • Série ZK1000
          Série ZK1000

          Série ZK1000

          • plaquettes de tronçonnage disponibles dans diverses géométries de coupe
          • Couteaux pour l'acier et matière plastique
        • Série ZK
          Série ZK

          Série ZK

          • force de fermeture jusqu'à 6.800 N
          • intégration optimale dans une application par une position de montage quelconque
        Pinces coupantes
      • Séparateur
        • pneumatique
          pneumatique
        Séparateur
      • Liaison rotule
        • Série KG
          Série KG

          Série KG

          • logement articulé de tous les côtés
          • moment de couple élevé
        Liaison rotule
      • Mors de réglage
        • Série EB5000
          Série EB5000

          Série EB5000

          • Gagnez du temps et faites des économies grâce à l’ajustement simple du mors de préhension selon vos différentes pièces à usiner
        Mors de réglage
      • Capteurs et supports
        • Capteurs magnétiques
          Capteurs magnétiques

          Capteurs de champs magnétiques

          • détecteur magnétique pour rainure en C
          • plusieurs possibilités de préhension
        • Détecteurs inductifs
          Détecteurs inductifs

          Capteurs inductifs

          • disponible à partir de Ø 3 mm
          • détection de surface métallique
        • Câbles de raccordement
          Câbles de raccordement

          Câble de raccordement

          • approprié aux chaînes porte-câbles
          • sans halogène, sans silicone et sans PVC UL/CSA
        • Vis de butée avec supports de détection
          Vis de butée avec supports de détection

          Vis de butée avec support de détection

          • support de détecteur inductif
        • Supports
          Supports

          Support de détecteur

          • support de détecteur inductif
        Capteurs et supports
      • Accessoires
        • Pièce de pression
          Pièce de pression
        • Ventouse d'équilibrage
          Ventouse d'équilibrage
        • Mors
          Mors

          Inserts de mâchoires

          • Pièces de pression en caoutchouc et pièce de pression en métal dur, Mâchoires en caoutchouc, Masse pétrissable, Caoutchouc coulé
        • Rallonges de mors
          Rallonges de mors

          Prolongements des mors

          • élément de guidage raccordable au préhenseur
          • flexible
        • Joints tournants
          Joints tournants

          Rèpartiteur rotatif

          • répartiteur rotatif avec 2 ou 4 passages d'air
        • Câbles et fiches
          Câbles et fiches
        • Communication
          Communication
        • Mors universel
          Mors universel
        • Soupapes
          Soupapes

          Raccords à étranglement

          • Raccord taraude bi-directionnel à étranglement, Clapet anti-retour, Soupape d'échappement d'air rapide
        • Raccords à vis
          Raccords à vis

          Raccords

          • Raccord pneumatique droit, Raccords orientables, Raccord pneumatique
        • Mors interchangeable
          Mors interchangeable
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
          Amortisseurs industriels PowerStop

          • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
          • Puissance absorbée élevée en raison de la charge maximale dans chaque position du piston
          • Dimensionnement individuel de la caractéristique d’amortissement pour des solutions spécifiques aux clients
          • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
          • Réserve d’huile allongeant la durée de vie et augmentant la sécurité de fonctionnement
        • Tampon profilé BasicStop
          Tampon profilé BasicStop

          Amortisseurs industriels BasicStop

          • Grande absorption d'énergie pour un niveau élevé d'amortissement
          • Très solide, résiste à tous les supports
          • Trois séries de différentes tailles et duretés
          • Savoir-faire en matière de conception et de production au sein de Zimmer - possibilité de dimensionnement individuel
          • Sa structure moléculaire et sa conception géométrique à mémoire de forme sont adaptées aux domaines d'application
          • Élastomères thermoplastiques à base de copolyester (TPC)
        • Accessoires
          Accessoires
        Technique industrielle d’amortissement
      • Soft Close
        Soft Close
      Technique d’amortissement
    • Technique linéaire
      • Éléments de freinage et de serrage
        • pour glissières profilées
          pour glissières profilées
        • pour guidages circulaires et sur arbres
          pour guidages circulaires et sur arbres
        Éléments de freinage et de serrage
      Technique linéaire
    • Technique de machines
      • Système de serrage point zéro SPN
        • Advanced
          Advanced
        • Standard
          Standard
        • Plaques de serrage
          Plaques de serrage
        Système de serrage point zéro SPN
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
    • Technique d’ingénierie systèmes
      Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
      Services numériques
    • Match
      Match
    • Robotique
      • Easy to use package / startZ
        • PLUG&WORK STARTERBOX
          PLUG&WORK STARTERBOX
        Easy to use package / startZ
      Robotique
    • FAQ
      FAQ
    Technologies et Composants
    Recherche de produits
    Éléments de freinage et de serrage Technique industrielle d’amortissement Soft Close System-Showroom
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
      • Conseil technique
      • Moteur de recherche pour produits
    • Après-vente
      • Assistance à distance
      • Service sur place
      • Service de pièces de rechange
      • Formation
    • Fourniture / téléchargement de données
      • Centre de Téléchargement
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Rechercher
  • Accueil
  • Technologies et Composants
  • Technique de manutention
  • Accessoires
  • Câbles et fiches
  • Câbles
  • Série CLTG
Technologies et Composants
  • Technique de manutention
    • Pinces
    • Pinces rotatives
    • Unités de rotation
    • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
    • Accessoires pour robots
    • Modules linéaires
    • Composants pour le vide
    • Pinces coupantes
    • Séparateur
    • Liaison rotule
    • Mors de réglage
    • Capteurs et supports
    • Accessoires
  • Technique d’amortissement
  • Technique linéaire
  • Technique de machines
  • Technique des procédés
  • Technique d’ingénierie systèmes
  • Services numériques
  • Match
  • Robotique
  • FAQ
Partager cette page :
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Xing
  • Facebook
  • E-Mail
+33 388 833896 info.fr@zimmer-group.com
Suivez-nous sur :
LinkedInYouTubeTwitterXingFacebookInstagram
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
    • Technique d’amortissement
    • Technique linéaire
    • Technique de machines
    • Technique des procédés
    • Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
    • Match
    • Robotique
    • FAQ
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
    • Après-vente
    • Fourniture / téléchargement de données
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Conditions générales de vente
  • Protection des données
  • Mentions légales
  • Contact
Copyright © ZIMMER GROUP 2021
Zimmer Group
contact
vers le haut
  • Qui sommes-nous
    • 40 years Zimmer Group
    • Histoire
    • THE KNOW-HOW FACTORY
    • Localités
    • Salons et événements
      • Impressions
    • Gestion de la qualité, de l'énergie et de l'environnement
      • Gestion de la qualité
      • Gestion énergétique et environnementale
      • Certifications
    • Zimmer Group Awards
  • Technologies et Composants
    • Technique de manutention
      • Pinces
      • Pinces rotatives
      • Unités de rotation
      • MATCH - Changeur d'outils avec effecteur final
      • Accessoires pour robots
      • Modules linéaires
      • Composants pour le vide
      • Pinces coupantes
      • Séparateur
      • Liaison rotule
      • Mors de réglage
      • Capteurs et supports
      • Accessoires
    • Technique d’amortissement
      • Technique industrielle d’amortissement
      • Soft Close
    • Technique linéaire
      • Éléments de freinage et de serrage
    • Technique de machines
      • Système de serrage point zéro SPN
    • Technique des procédés
      • Technologie MIM
      • Moulage par injection de plastique
      • Technique des élastomères
      • Système de serrage manuel
    • Technique d’ingénierie systèmes
    • Services numériques
    • Match
    • Robotique
      • Easy to use package / startZ
    • FAQ
  • Expo
  • Service après-vente
    • Contact du service
    • Pré-vente
      • Conseil technique
      • Moteur de recherche pour produits
    • Après-vente
      • Assistance à distance
      • Service sur place
      • Service de pièces de rechange
      • Formation
    • Fourniture / téléchargement de données
      • Centre de Téléchargement
    • FAQ
    • Login
  • Faire
    • Travailler chez Zimmer Group
    • Offres d’emploi
    • Travailleurs qualifiés
    • FAQ
  • Contact
    • Formulaire de contact
    • Interlocuteurs
    • Accès
    • Press
  • Panier d'enquête
  • Comparaison des produits
  • Moteur de recherche pour produits