Mors pivotants
Série SBZ

"L’application supérieure"

  • Amortisseurs avec technologie de rainure hélicoïdale
    L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
  • Transmission de force par jeu de roues dentées
    Les roues dentées robustes garantissent précision, fiabilité et longévité et vous assurent un fonctionnement sans faille
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP64
  • Capteur inductif
  • Angle de rotation 90°
  • Angle de rotation 180°
  • Brida
  • Contre-palier sans entraînement
Taille d’installation: SB50
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation par morsAngle de rotation réglable +/-
SB50-90-B90 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50-180-B180 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50G
Taille d’installation: SB74
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation par morsAngle de rotation réglable +/-
SB74-90-B90 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74-180-B180 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74G
Taille d’installation: SB100
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation par morsAngle de rotation réglable +/-
SB100-90-B90 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100-180-B180 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100G
Taille d’installation: SB150
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation par morsAngle de rotation réglable +/-
SB150-9090 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150-180180 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150G
Taille d’installation: SB190
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation par morsAngle de rotation réglable +/-
SB190-9090 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190-180180 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190G
  1. Palier monté sur double roulement
    absorption de forces et couples élevés
  2. Bride de connexion
    grande bride de connexion avec butée de positionnement et un grand perçage médian (à partir du modèle 150)
  3. Transmission de force
    jeu de roues dentée robuste précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie
  4. Détection de positionnement
    détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité réglable par came de détection
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
    amortisseur de fin de course réglable