Unités de pivotement à plat
Série SF-C

"L’application supérieure"

  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
    L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
  • Grand alésage central
    Réduisez les irrégularités du contour de votre application en faisant passer vos conduits d’alimentation directement à travers le centre de la bride rotative
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
    Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et sécurisent au maximum les processus
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • Passage fluidique
  • IP64
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation 90°
  • Brida
  • Angle de rotation 180° librement réglable
  • Positionnement 3 positions verrouillées
  • Positions de fin de course réglables +/- 3
Taille d’installation: SF50N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF50-90N-C90 [°]2.4 [Nm]
SF50-180N-C180 [°]2.4 [Nm]
SF50N-C0-180 [°]2.4 [Nm]
Taille d’installation: SF50D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF50-90D4-C90 [°]1.5 [Nm]4 [Nombre]
SF50-180D4-C180 [°]1.5 [Nm]4 [Nombre]
SF50D4-C0-180 [°]1.5 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF50ML-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF50ML-C-90 / 0 / +90 [°]2.4 [Nm]
Taille d’installation: SF50MLD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF50MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]1.5 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF74N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74-90N-C90 [°]7.3 [Nm]
SF74-180N-C180 [°]7.3 [Nm]
SF74N-C0-180 [°]7.3 [Nm]
Taille d’installation: SF74D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74-90D4-C90 [°]5.5 [Nm]4 [Nombre]
SF74-180D4-C180 [°]5.5 [Nm]4 [Nombre]
SF74D4-C0-180 [°]5.5 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF74D6-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74-90D6-C90 [°]4.5 [Nm]6 [Nombre]
SF74-180D6-C180 [°]4.5 [Nm]6 [Nombre]
SF74D6-C0-180 [°]4.5 [Nm]6 [Nombre]
Taille d’installation: SF74ML-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74ML-C-90 / 0 / +90 [°]7.3 [Nm]
Taille d’installation: SF74MLD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]5.5 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF74MLD6-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF74MLD6-C-90 / 0 / +90 [°]4.5 [Nm]6 [Nombre]
Taille d’installation: SF100N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100-90N-C90 [°]20 [Nm]
SF100-180N-C180 [°]20 [Nm]
SF100N-C0-180 [°]20 [Nm]
Taille d’installation: SF100D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100-90D4-C90 [°]15 [Nm]4 [Nombre]
SF100-180D4-C180 [°]15 [Nm]4 [Nombre]
SF100D4-C0-180 [°]15 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF100D6-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100-90D6-C90 [°]13 [Nm]6 [Nombre]
SF100-180D6-C180 [°]13 [Nm]6 [Nombre]
SF100D6-C0-180 [°]13 [Nm]6 [Nombre]
Taille d’installation: SF100ML-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100ML-C-90 / 0 / +90 [°]20 [Nm]
Taille d’installation: SF100MLD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100MLD4-C-90 / 0 / +90 [°]15 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF100MLD6-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF100MLD6-C-90 / 0 / +90 [°]13 [Nm]6 [Nombre]
Taille d’installation: SF125N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125-90N-C90 [°]38 [Nm]
SF125-180N-C180 [°]38 [Nm]
SF125N-C0-180 [°]38 [Nm]
Taille d’installation: SF125D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125-90D4-C90 [°]34 [Nm]4 [Nombre]
SF125-180D4-C180 [°]34 [Nm]4 [Nombre]
SF125D4-C0-180 [°]34 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF125D8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125-90D8-C90 [°]32 [Nm]8 [Nombre]
SF125-180D8-C180 [°]32 [Nm]8 [Nombre]
SF125D8-C0-180 [°]32 [Nm]8 [Nombre]
Taille d’installation: SF125M-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125M-C-90 / 0 / +90 [°]38 [Nm]
Taille d’installation: SF125MD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125MD4-C-90 / 0 / +90 [°]34 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF125MD8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF125MD8-C-90 / 0 / +90 [°]32 [Nm]8 [Nombre]
Taille d’installation: SF155N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155-90N-C90 [°]62 [Nm]
SF155-180N-C180 [°]62 [Nm]
SF155N-C0-180 [°]62 [Nm]
Taille d’installation: SF155D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155-90D4-C90 [°]58 [Nm]4 [Nombre]
SF155-180D4-C180 [°]58 [Nm]4 [Nombre]
SF155D4-C0-180 [°]58 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF155D8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155-90D8-C90 [°]54 [Nm]8 [Nombre]
SF155-180D8-C180 [°]54 [Nm]8 [Nombre]
SF155D8-C0-180 [°]54 [Nm]8 [Nombre]
Taille d’installation: SF155M-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155M-C-90 / 0 / +90 [°]62 [Nm]
Taille d’installation: SF155MD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155MD4-C-90 / 0 / +90 [°]58 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF155MD8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF155MD8-C-90 / 0 / +90 [°]54 [Nm]8 [Nombre]
Taille d’installation: SF195N-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195-90N-C90 [°]130 [Nm]
SF195-180N-C180 [°]130 [Nm]
SF195N-C0-180 [°]130 [Nm]
Taille d’installation: SF195D4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195-90D4-C90 [°]125 [Nm]4 [Nombre]
SF195-180D4-C180 [°]125 [Nm]4 [Nombre]
SF195D4-C0-180 [°]125 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF195D8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195-90D8-C90 [°]120 [Nm]8 [Nombre]
SF195-180D8-C180 [°]120 [Nm]8 [Nombre]
SF195D8-C0-180 [°]120 [Nm]8 [Nombre]
Taille d’installation: SF195M-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195M-C-90 / 0 / +90 [°]130 [Nm]
Taille d’installation: SF195MD4-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195MD4-C-90 / 0 / +90 [°]125 [Nm]4 [Nombre]
Taille d’installation: SF195MD8-C
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotationTransfert pneumatique de l’énergie
SF195MD8-C-90 / 0 / +90 [°]120 [Nm]8 [Nombre]
  1. Arbre creux sur double roulement à bille
    pour le passage de conduits d’alimentation absorption de forces et couples élevés
  2. Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
    pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif
  3. Butée de position finale réglable
    réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3°
  4. Moyeu et bride de grande taille
    fixation des outils simplifiée
  5. Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
    amortisseur de fin de course réglable vérin pneumatique double effet avec ressort intégré
  6. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  7. Transmission de force
    par roue dentée et crémaillères
  8. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet couple élevé