Vérins rotatifs
Série SH

"L’application flexible"

  • Approche possible de 4 positions
    Les deux pales rotatives pilotées séparément ou ensemble vous permettent de positionner librement les pièces à usiner
  • Couple élevé
    Le rapport optimal de l’espace de construction et du couple réduit les irrégularités du contour et libère de la place pour votre application
  • Angle de rotation à 360°
    Vous souhaitez personnaliser votre application et gagner en flexibilité ? C’est possible avec l’angle de rotation à 360° réglable en continu !
Caractéristiques de la série
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Positionnement 4 positions
Taille d’installation: SH-5
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation came extérieurCouple de rotation came intérieur
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
Taille d’installation: SH-20
N° de commandeAngle de rotationCouple de rotation came extérieurCouple de rotation came intérieur
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. Position 0
    en alimentant A´ et B´
  2. Position intermédiaire 1 à 90°
    En alimentant A et A‘: la came extérieure pivote jusqu´à la butée de la position finale
  3. Position intermédiaire 2 à 90°
    En alimentant B et B´: la came extérieure pivote avec la butée interieure à 90° vis à vis de la position 0 la came intérieure pivote à 180° dégrés de la position opposée
  4. Position intermédiaire 3 à 90°
    en alimentant A et B: les deux cames extérieures pivotent ainsi que les deux butées de fin de course  jusqu´à la butée finale