LCE

Éléments de serrage | électrique
Série LCE

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • À économie d’énergie (bistable)
    Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c.
  • entièrement électrique
    jusqu’à 1 million de cycles de serrage statique
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Protection de IEC 60529IP65
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique
  5. entraînement électrique
    déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier