LCE2512ES1-A

Éléments de serrage | électrique
Série LCE
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - entièrement électrique
jusqu’à 1 million de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 900 [N] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 135 |
Racleur | - |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
en acier nickelé de façon chimique - entraînement électrique
déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier