LCE2514AS1-A

Éléments de serrage | électrique
Série LCE
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - entièrement électrique
jusqu’à 1 million de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
ABBA | BR | 25 | BRH..A | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRH..AL | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRH..B | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRH..BL | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRH..C | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRH..CL | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRX..B | montrer une variante |
ABBA | BR | 25 | BRX..BL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 900 [N] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 135 |
Racleur | - |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
en acier nickelé de façon chimique - entraînement électrique
déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier