KBHS5505AS1A

Éléments de freinage et de serrage | hydraulique
Série KBHS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - La version puissante
jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 55 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 55 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 55 | LLRHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 55 | LLRHC..LU | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 11500 [N] |
Sens du montage | de face |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Öffnungsdruck | 150 [bar] |
longueur max. serrage | 240 |
Racleur | oui |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier coudé
permet l’ouverture de l’élément - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
en acier nickelé de façon chimique - Membrane
pour une injection d’air comprimé jusqu’à 150 bars - Vis d’extension
pour générer la force de serrage - Racleur
fourni