KWH3501IS1A

Éléments de serrage | hydraulique
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
disponibilitéStandard
Force de maintien4300 [N]
Zimmer Cadenas Deeplink
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé jusqu’à 150 bars
  6. Racleur
    peut être commandé en option