LBPS-TELEFON

Éléments de freinage et de serrage | hydraulique
Série LBHS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    Par contrainte interne
  • La version puissante
    jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINHG(QH)20HGH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20HGH..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20HGW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20HGW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)20HGW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20HGW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)20QHH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20QHH..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)20QHW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)20QHW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGH..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)55HGW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGH..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)65HGW..HCmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXNmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXNGmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXNSmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXNSGmontrer une variante
Données techniques
disponibilité sur demande
Force de maintien[N]
Zimmer Cadenas Deeplink
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Boîtier - composant fonctionnel
    Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte
  3. Contour pour électro-érosion
    Permet l’ouverture de l’élément sous pression
  4. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  5. Plaques d’étanchéité
    Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique
  6. Racleur
    En option pour les articles se terminant par « A »