MiniHK

Éléments de serrage | manuel
Série miniHK

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant la vis moletée
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Vis moletée inoxydable
    pour ouvrir et fermer l’unité de serrage
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier
    en acier inoxydable