Éléments de serrage | pneumatique
Série MKR

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
N° de commandeForce de maintienSens du montagePression de service
MKR1200A650 [N]d'en haut6 [bar]
MKR1500A-A650 [N]d'en haut6 [bar]
MKR1600A-A650 [N]d'en haut6 [bar]
MKR2000A1000 [N]d'en haut6 [bar]
MKR2500A1200 [N]d'en haut6 [bar]
MKR3000A1750 [N]d'en haut6 [bar]
MKR3200A1850 [N]d'en haut6 [bar]
MKR4000A1850 [N]d'en haut6 [bar]
MKR5000A1850 [N]d'en haut6 [bar]
MKR6000A1850 [N]d'en haut6 [bar]
MKR
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur