Éléments de serrage | pneumatique
Série MKRS

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
N° de commandeForce de maintienSens du montagePression de service
MKRS1200A350 [N]d'en haut
MKRS1500A-A400 [N]d'en haut
MKRS1600A-A400 [N]d'en haut
MKRS2000A600 [N]d'en haut
MKRS2500A750 [N]d'en haut
MKRS3000A1050 [N]d'en haut
MKRS3200A1650 [N]d'en haut
MKRS4000A1650 [N]d'en haut
MKRS5000A1650 [N]d'en haut
MKRS6000A1650 [N]d'en haut
MKRS
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression