Éléments de freinage et de serrage | pneumatique
Série RBPS

  • détection fiable
    Détection d’état ouvert/fermé (en option)
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
N° de commandeForce de maintienSens du montagePression de service
RBPS05003500 [N]de face
RBPS06003500 [N]de face
RBPS08003500 [N]de face
RBPS10003500 [N]de face
RBPS1200-A10000 [N]de face
RBPS1400-A10000 [N]de face
RBPS1500-A10000 [N]de face
RBPS1600-A10000 [N]de face
RBPS1800-A10000 [N]de face
RBPS2000-A10000 [N]de face
RBPS2200-A18000 [N]de face
RBPS2400-A18000 [N]de face
RBPS2500-A18000 [N]de face
RBPS2600-A18000 [N]de face
RBPS2800-A18000 [N]de face
RBPS3000-A35000 [N]de face
RBPS3200-A35000 [N]de face
RBPS3500-A35000 [N]de face
RBPS3600-A35000 [N]de face
RBPS3800-A35000 [N]de face
RBPS4000-A35000 [N]de face
RBPS4200-A35000 [N]de face
RBPS4500-A35000 [N]de face
RBPS5000-A52000 [N]de face
RBPS6000-A52000 [N]de face
  1. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et la pince de serrage
  2. Pince de serrage pour serrer et freiner
    moulé sur le guidage circulaire
  3. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique
  4. Piston pneumatique
    le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  5. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  6. Couvercle
    alliage aluminium anodisé
  7. Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
    Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)