ADP-80-000016-A

Comfort APPs

  • Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
  • Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
  • Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
  • La configurazione della pinza si esegue direttamente dalla pulsantiera del robot
  • Per l’ABB CRB 15000 GoFa c’è una linea di collegamento precablata, ZUB000034
ComandoI/O
Serie RobotIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
DescrizioneComfort App DIO/analogico per ABB OmniCore
Controller del robotOmniCore C30
Produttore del robotABB
VersioneSoftware, documentazione
Incluso in SCMNo
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Configurazione della pinza suRobot

Descrizione:

IO-Link

  • SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000018-A 
  • Zimmer Group HMI (programma per PC Windows) 


I/O

  • Cavo pronto all’innesto per GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul robot – ADP-80-000016-A 

 

Schema di connessione: