ADP-80-000024-A

Comfort APPs

  • Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
  • Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
  • Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
  • La configurazione della pinza si esegue su un laptop con il software Human Machine Interface
  • Questo software è compatibile con robot CRX Fanuc
  • Con questo software può essere utilizzato un SCM-C (Master Gateway) e un SCM-F (modulo robot Match con interfaccia RS485)
ComandoIO-Link
Serie RobotCRX
DescrizioneComfort App per Fanuc CRX GuideZ per laptop
Controller del robotR-30iB Plus
Produttore del robotFANUC
VersioneSoftware, documentazione
Incluso in SCMNo
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Configurazione della pinza suComputer portatile

Descrizione:

IO-Link

  • SCM-C per tutti i produttori (SCM-C adatto: SCM-C-00-00-A) 
  • SCM-F LWR50F-09-03-A (compatibile solo con ADP-80-00024-A) 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000009-A (robot industriali) 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-0000024-A (robot CRX – compatibile SCM-C/-F) 
  • Zimmer Group HMI (programma per PC Windows) 
     

I/O

  • Comfort App – Configurazione pinza sul robot – ADP-80-000025-A 

 

Schema di connessione: