Accesso

GEH6140

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Pressurizzazione
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
  1. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Azionamento
    motore DC con Encoder
  3. Meccanismo pignone-cremagliera
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  4. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  6. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Alimentazione
    cavo per la connessione standardizzato