HEM1062NC

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinze magnetica
Serie HEM1000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • I/O digitale
Benefici nel dettaglio
  1. Fissaggio e posizionamento
    mediante disco di centraggio e filettatura
  2. Alimentazione
    interfaccia standardizzata con spina tonda M8
  3. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Magnete adesivo
    a disinserimento elettrico