CSR80

Anticollisione
Serie CSR
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza. - Ripristino manuale
Per garantire che la macchina ed il motivo dell'arresto di emergenza siano esaminate è idoneo il ripristino manuale.
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 80 |
| Altezza costruttiva | 78.5 [mm] |
| Deviazione asse Z | 14 [mm] |
| Ripetibilità assiale +/- | 0.05 [mm] |
| Deviazione orizzontale +/- | 9 [°] |
| Ripetibilità radiale +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 1 ... 6 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Interfaccia per collegamento al robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata - Trasmissione della forza
diretta mediante pistone - Sensore di pressione
rilevamento indiretto dei sovraccarichi - Sensoristica
un sensore induttivo genera un segnale in caso di sovraccarico e deviazione genera automaticamente una situazione di emergenza sensore induttivo Ø 8 mm con connessione cavo M8x1 inclusi nella fornitura - Flangia di collegamento
- Rilevamento di deviazione e sovraccarico
nell´asse Z corsa 28 mm sul piano orizzontale fino a 12.5° alle torsioni nell´asse Z 360°