HWR2031F

Cambioutensile
Serie HWR2000

  • Cambiare in pochi secondi
    Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi
  • Trasmissione aria integrata
    Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi.
  • Protezione anti-caduta inclusa
    È esclusa una caduta involontaria del pezzo, il che significa la massima sicurezza per persone e macchina
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 31,5
Alimentazione pneumatica4 [Numero di passaggi]
Portata d'aria per ogni passaggio150 [l/min]
Alimentazione elettricaopzionale
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio4 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia0.13 [kgcm²]
Peso0.09 [kg]
Peso maneggiabile raccomandato5 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  2. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Eccentrico per il serraggio
    con funzione di blocco a molla
  4. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Fissaggio elementi di connessione
  6. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
  7. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FIL01-00-A M12 5
WER1500FIL01-19-A M12 5
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FSI04-00-A M8 4
WER1500FSI04-19-A M8 4
WER1500LSI04-19-A M8 4
WER1500FSI08-00-A M12 8
WER1500FSI08-10-A M8 8
WER1500FSI08-19-A M8 8
WER1500FSI12-00-A M12 12
WER1500FSI24-05-A 24
WER1500FSI36-05-A 36
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento Quantità di passaggi pneumatici Numero contatti
WER1500FPL01-03-A G1/4" 1
WER1500FPL01-06-A G1/8" 1
WER1500FPL02-12-A M5 2