HWR2031L

Cambioutensile
Serie HWR2000
- Cambiare in pochi secondi
Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi - Trasmissione aria integrata
Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi. - Protezione anti-caduta inclusa
È esclusa una caduta involontaria del pezzo, il che significa la massima sicurezza per persone e macchina
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 150 [l/min] |
Alimentazione elettrica | opzionale |
Mantenimento della forza di presa durante il serraggio | meccanico |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 0.1 [kgcm²] |
Peso | 0.04 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 5 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Eccentrico per il serraggio
con funzione di blocco a molla - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Fissaggio elementi di connessione
- Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
Per il montaggio lato utensile
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500LIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 |
Tipo di trasmissione Elemento di protezione
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LLN00-00-A | ![]() | |||
WER1500LLN00-19-A | ![]() |
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-15-A | ![]() | M8 | 2x4 | |
WER1500LSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500LSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500LSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500LSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500LSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500LSI36-05-A | ![]() | 36 |
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamento | Quantità di passaggi pneumatici | Numero contatti | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500LPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 1 | |
WER1500LPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 |