WER1500FIL01-00-A

Elemento di connessione
Serie WER1500

Trasmissione datiIO-Link
Numero contatti5
Filettatura di collegamentoM12
Tensione di esercizio30 [V]
Corrente nominale5 [A]
SerieWER1500
Tipo di trasmissioneComunicazione
Adatto per dimensioni costruttiveHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Modalità di connessioneSpina
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento10 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.028 [kg]
Connettori a spina lineari 5 m - spina, presa M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
5 Connettore rotondo M12
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
Dettagli