WER1500LIL01-19-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Trasmissione dati | IO-Link |
| Numero contatti | 5 |
| Filettatura di collegamento | M12 |
| Tensione di esercizio | 30 [V] |
| Corrente nominale | 2 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adatto per | Parte mobile |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Modalità di connessione | Presa |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Forza di accoppiamento | 10 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.034 [kg] |
Parte fissa adatta
![]() | 5 | Connettore rotondo | M12 | Dettagli |