WER1500FSI08-10-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Funzione | Corrente di segnale per il collegamento diretto al robot |
| Numero contatti | 8 |
| Filettatura di collegamento | M8 |
| Tensione di esercizio | 30 [V] |
| Corrente nominale | 1.5 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Modalità di connessione | Presa |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Forza di accoppiamento | 8 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.042 [kg] |