WER1500FSI36-05-A

Elemento di connessione
Serie WER1500

FunzioneCorrente di segnale
Numero contatti36
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
SerieWER1500
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Modalità di connessioneconfezionabile
Tipo di connessioneEstremità del cavo libera
Forza di accoppiamento36 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.02 [kg]
Elemento di connessione
Elementi di connessione
36 Estremità del cavo libera
Dettagli