WER1500LSI12-00-A

Elemento di connessione
Serie WER1500

FunzioneCorrente di segnale
Numero contatti12
Filettatura di collegamentoM12
Tensione di esercizio30 [V]
Corrente nominale1.5 [A]
SerieWER1500
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento12 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.034 [kg]
Elemento di connessione
Elementi di connessione
12 Connettore rotondo M12
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
8 Connettore rotondo M12
Dettagli