WER1500LSI36-05-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Funzione | Corrente di segnale |
| Numero contatti | 36 |
| Tensione di esercizio | 60 [V] |
| Corrente nominale | 3 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A |
| Adatto per | Parte mobile |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Modalità di connessione | confezionabile |
| Tipo di connessione | Estremità del cavo libera |
| Forza di accoppiamento | 36 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.02 [kg] |
Parte fissa adatta
![]() | 36 | Estremità del cavo libera | Dettagli |