WER1500FPL01-03-A

Elemento di connessione
Serie WER1500

Quantità di passaggi pneumatici1
Filettatura di collegamentoG1/4"
Portata d'aria per ogni passaggio500 [l/min]
Pressione di esercizio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER1500
Tipo di trasmissionepneumatici
Adatto per dimensioni costruttiveHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto perParte fissa
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.023 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
G1/4"
Dettagli