WER3000LIL01-18-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Trasmissione datiIO-Link
Numero contatti4
Filettatura di collegamentoM12
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneComunicazione
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentosenza contatto
Corrente nominale1.7 [A]
Tensione di esercizio24 [V]
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Peso0.25 [kg]
Serie WER3000 Comunicazione
Elementi di connessione
4 Connettore rotondo M12
Dettagli