Accesso

WER3000FSI14-02-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
FunzioneCorrente di segnale e opzioni di connessione per i sensori del WWR
Numero contatti14+5 sensori
Filettatura di collegamentoM23
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale6 [A]
Tensione di esercizio63 [V]
Modalità di connessionePin
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento70 [N]
Forza di distacco70 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.15 [kg]
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
Serie S
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
12 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
19 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
13+6 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Elementi di connessione
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
4x3 Connettore rotondo M8
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
4x4 Connettore rotondo M8
Dettagli