WER3000FSI18-21-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
FunzioneCorrente di segnale con schermatura
Numero contatti18+1
Filettatura di collegamentoM23
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Modalità di connessioneSpina
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Orientamento del collegamentoradiale o assiale
Forza di accoppiamento19 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d100000
Peso0.13 [kg]
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
11+1 Connettore rotondo M23
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
18+1 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 protezione per la parte fissa
Elementi di connessione
Dettagli