WER3000LSI08-14-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
FunzioneCorrente di segnale con collegamento del sensore sul lato dell'utensile
Numero contatti4x4
Filettatura di collegamentoM8
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoConnettore
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Orientamento del collegamentoradiale o assiale
Forza di accoppiamento40 [N]
Forza di distacco40 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d100000
Peso0.12 [kg]
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare Angolare - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore Y a spina
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
12 Connettore rotondo M23
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
19 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
14+5 sensori Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
14+5 sensori Connettore rotondo M23
Dettagli