Accesso

WER3000LSI18-20-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
FunzioneCorrente di segnale con schermatura
Numero contatti18+1
Filettatura di collegamentoM23
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale6 [A]
Tensione di esercizio63 [V]
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento70 [N]
Forza di distacco50 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.14 [kg]
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
Serie WER3000 elettrica
Elementi di connessione
18+1 Connettore rotondo M23
Dettagli