WER3000LSI19-09-A

Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
| Funzione | Corrente di segnale |
| Numero contatti | 19 |
| Filettatura di collegamento | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Adatto per dimensioni costruttive | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adatto per | Parte mobile |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Corrente nominale | 3 [A] |
| Tensione di esercizio | 60 [V] |
| Modalità di connessione | Presa |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Forza di accoppiamento | 19 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.15 [kg] |