WER3000LPL04-06-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Quantità di passaggi pneumatici4
Filettatura di collegamentoG1/8"
Portata d'aria per ogni passaggio270 [l/min]
Pressione di esercizio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER3000
Tipo di trasmissionepneumatici
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Serie WER3000 pneumatico
Elementi di connessione
G1/8"
Dettagli