WER4000FFL01-13-A

Elemento di connessione
Serie WER4000

Quantità di passaggi pneumatici1
Filettatura di collegamentoG1/2"
Pressione di esercizio mass.250 [bar]
Portata massima per ogni passaggio25 [l/min]
SerieWER4000
Tipo di trasmissionefluidico
Adatto per dimensioni costruttiveWWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
Pressione accoppiamento mass.10 [bar]
Diametro nominale8
Forza di accoppiamento100 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.51 [kg]
Elemento di connessione Parte mobile
Elementi di connessione
G1/2"
Dettagli