WER4000FFL04-13-A

Elemento di connessione
Serie WER4000
Dati tecnici
| Quantità di passaggi pneumatici | 4 |
| Filettatura di collegamento | G1/2" |
| Pressione di esercizio mass. | 250 [bar] |
| Serie | WER4000 |
| Tipo di trasmissione | fluidico |
| Adatto per dimensioni costruttive | WWR1160 / WWR1200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Pressione accoppiamento mass. | 10 [bar] |
| Diametro nominale | 8 |
| Portata massima per ogni passaggio | 25 [l/min] |
| Forza di accoppiamento | 400 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 1.3 [kg] |
Parte mobileadatta
![]() | G1/2" | Dettagli |