WER4000FPL15-12-A

Elemento di connessione
Serie WER4000

Quantità di passaggi pneumatici15
Filettatura di collegamentoM5
Portata d'aria per ogni passaggio150 [l/min]
Pressione di esercizio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER4000
Tipo di trasmissionepneumatici
Adatto per dimensioni costruttiveWWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.42 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Elemento di connessione Parte mobile
Elementi di connessione
M5
Dettagli