LWR50L-29-00001-A

MATCH - Flangia angolare
Serie LWR
- Standardizzato
Flangia angolare ottimizzata per l’ecosistema End-Of-Arm MATCH. Cambio veloce in pochi secondi, adatto a tutti i robot. - Integrazione facilissima
Integrazione facile e diretta delle pinze IO-Link delle serie GEP2000, GEP5000, GEH6000IL e GPD5000IL. - Profilo d'ingombro minimo
Aria compressa e IO-Link integrati direttamente. Disponibile come opzione con ugello di soffiaggio e punta di programmazione.
Dati tecnici
| Adatto per la serie | LWR50F-xx-06 |
| Alimentazione pneumatica | integrato |
| Alimentazione elettrica | integrato |
| Corsa di serraggio | 1 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
| Forza di serraggio | 50 [N] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.2 [kg] |