LWR50L-21-00001-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie LWR
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile e forte a seconda dell'applicazione e del pezzo da lavorare
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
Dati tecnici
| Corsa per ganascia regolabile | 40 [mm] |
| Forza di presa nominale | 1000 [N] |
| Autorallentamento | meccanico |
| Comando | IO-Link |
| Azionamento | Motore BLDC |
| Forza di presa min. | 100 [N] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.2 [kg] |
| Alimentazione elettrica | integrato |
| Corsa di serraggio | 1 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
| Forza di serraggio | 50 [N] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
| Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Gestione dei cavi | esterna |
| Tipo di Azionamento | elettriche |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0,3 [kg] |
| Tempo di azionamento | 0,1 [s] |
| Lunghezza ganascia mass. | 100 [mm] |
| Velocità di posizionamento per mascella max. | 60 [mm/s] |
| Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 5 [A] |
| Percorso minimo per ganascia | 3 [mm] |