Accesso

LWR50L-21-00002-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie LWR

  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile e forte a seconda dell'applicazione e del pezzo da lavorare
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
Forza di presa min.100 [N]
Corsa per ganascia regolabile60 [mm]
ComandoIO-Link
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
AutorizzazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso1.3 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Adatto per la serieLWR50F-xx-03/04/05
Gestione dei caviesterna
Tipo di Azionamentoelettriche
AzionamentoMotore BLDC
Forza di presa nominale1000 [N]
Tempo di azionamento0,1 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,3 [kg]
Lunghezza ganascia mass.100 [mm]
Velocità di posizionamento per mascella max.60 [mm/s]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.5 [A]
Autorallentamentomeccanico
Percorso minimo per ganascia3 [mm]
Indipendente dal produttore
MATCH - Modulo robot
Dettagli
Indipendente dal produttore
MATCH - Modulo robot
Dettagli
Indipendente dal produttore
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Deposito
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Dettagli
Serie NJ
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli