LWR50L-23-00008-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Forza di presa regolabile e comando semplicissimo tramite porte I/O o IO-Link
  • Possibilità di posizionamento per le varianti con IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con MATCH - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Corsa per ganascia16 [mm]
Forza di presa nominale500 [N]
ComandoI/O
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Adatto per la serieLWR50F-xx-01/02
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso1.4 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Rilevamento della posizione integratoanalogico 0 ... 10 V
Gestione dei caviesterna
Tipo di Azionamentoelettriche
Mantenimento della forza di presameccanico
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass.500 [N]
Forza di presa in apertura (regolabile) mass500 [N]
Tempo di chiusura0.3 [s]
Tempo di apertura0.3 [s]
Tempo di azionamento0,055 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,21 [kg]
Lunghezza ganascia mass.120 [mm]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.2 [A]
Percorso minimo per ganascia0.5 [mm]
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Deposito
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli