LWR50L-25-00006-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie LWR
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 3 [mm] |
| Forza di presa nominale | 2370 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 620 [N] |
| Comando | IO-Link |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.4 [kg] |
| Alimentazione elettrica | integrato |
| Corsa di serraggio | 1 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
| Forza di serraggio | 50 [N] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
| Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Tipo di Azionamento | pneumatico |
| Forza di presa in apertura | 2370 [N] |
| Numero di cicli mass. | 230 [cicli/min] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 85 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Volume del cilindro per ciclo | 43 [cm³] |
| Tecnologia valvole integrata | Sì |
| Rilevamento della posizione | integrato |
| Rilevamento della posizione con dati di processo | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 0.1 [A] |