LWR50L-03-00002-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Comando semplicissimo
- Posizionabilità mediante IO-Link
- Utilizzo in combinazione con MATCH - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 10 [mm] |
| Forza di presa nominale | 190 [N] |
| Comando | I/O |
| Adatto per la serie | LWR50F-xx-01/02 |
| Progettazione MRK secondo ISO/TS 15066 | Sì |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.76 [kg] |
| Alimentazione elettrica | integrato |
| Corsa di serraggio | 1 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
| Forza di serraggio | 50 [N] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1 [mm] |
| Modulo HRC | collaborativa |
| Gestione dei cavi | interna |
| Tipo di Azionamento | elettriche |
| Rilevamento della posizione integrato | analogico 0 ... 10 V |
| Mantenimento della forza di presa | meccanico |
| Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 190 [N] |
| Forza di presa in apertura (regolabile) mass | 190 [N] |
| Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066 | <140 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.19 [s] |
| Tempo di apertura | 0.19 [s] |
| Tempo di azionamento | 0,03 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.1 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 80 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 1 [A] |
| Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |