LWR50L-03-00003-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con MATCH - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Corsa per ganascia10 [mm]
Forza di presa nominale190 [N]
ComandoI/O
Adatto per la serieLWR50F-xx-01/02
Progettazione MRK secondo ISO/TS 15066
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.76 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1 [mm]
Modulo HRCcollaborativa
Gestione dei caviinterna
Tipo di Azionamentoelettriche
Rilevamento della posizione integratodigitale
Mantenimento della forza di presameccanico
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass.190 [N]
Forza di presa in apertura (regolabile) mass190 [N]
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066<140 [N]
Tempo di chiusura0.19 [s]
Tempo di apertura0.19 [s]
Tempo di azionamento0,03 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.80 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.1 [A]
Percorso minimo per ganascia0.5 [mm]
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Modulo robot
MATCH - Modulo robot
Dettagli
MATCH - Deposito
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Modulo PLC Base
Software
Dettagli