RSB-01-32-00001-A

Set: Pinza parallela a due ganasce elettrica GEP2016

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
    Avete bisogno di una corsa lunga, perché utilizzate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio di installazione e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta.
  • Comando semplicissimo
    Comando tramite le porte I/O come una valvola. Facile integrazione nel sistema di controllo.
  • Funzionamento elettrico
    Ideale per la movimentazione di piccoli pezzi o altre applicazioni in cui non è disponibile aria compressa.
  • Autobloccaggio meccanico
    In caso di interruzione di corrente o di arresto di emergenza, l'autobloccaggio offre un'ulteriore sicurezza.
  • Compatibile con URCap
    Il riscontro della posizione della ganascia avviene tramite un segnale analogico da 0-10 V configurabile con facilità con URCap.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Autorallentamento meccanico
  • Forza di presa regolabile
Punti salienti
Corsa per ganascia16 mm
Forza di presa500 N
Lunghezza delle ganasce120 mm
Classe IPIP40
Peso1.2 kg