RSB-01-40-00001-A
Set di pinze MATCH Advanced GEH6040IL

- Servomotore con controller integrato
La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione della posizione, della velocità o della forza garantiscono il massimo della funzionalità. - Sicurezza di funzionamento
Durante un’interruzione di corrente, il pezzo può essere tenuto in posizione in sicurezza grazie all'autobloccaggio meccanico. In caso di emergenza è possibile sbloccarla manualmente tramite una chiave esagonale. - Ecosistema End-Of-Arm MATCH
Massima flessibilità, inclusa una pinza IO-Link adatta per complessi compiti di movimentazione multipla come il montaggio e per applicazioni che richiedono un elevato livello di precisione e regolazione della forza. - Compatibile con URCap
Tutti i movimenti della pinza possono essere comodamente programmati per compiti anche molto complessi tramite la pulsantiera UR con il nostro URCap.
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
- Posizionabile
- Dolce
Punti salienti
Corsa per ganascia | 40 mm |
Forza di presa | 180 N |
Lunghezza delle ganasce | 100 mm |
Peso | 1.8 kg |
Download
Download dati CAD
Download